Üç Nokta Tutucu|Üç çeneli tutucu HGDD-35-A

1163037

GTIN 4052568227845

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
112 N
Tutma çenesi başına strok
4 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için