Üç Nokta Tutucu|Üç çeneli tutucu HGDD-40-A
1163040
GTIN 4052568227876
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
200 N
Tutma çenesi başına strok
6 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için