Döner tutma ünitesi HGDS-PP-12-P1-A-B

1187956

GTIN 4052568228200

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
37 N
Tutma çenesi başına strok
2.5 mm
Dönüş açısı
210 deg
Tutucu konum algılama
Yaklaşım sensörü ile
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
0.85 Nm