Döner tutma ünitesi HGDS-PP-16-P1-A-B

1187959

GTIN 4052568228231

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
51 N
Tutma çenesi başına strok
4.5 mm
Dönüş açısı
210 deg
Tutucu konum algılama
Yaklaşım sensörü ile
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
1.25 Nm