Döner tutma ünitesi HGDS-PP-20-P-A-B
1187961
GTIN 4052568228255
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
84 N
Tutma çenesi başına strok
7 mm
Dönüş açısı
210 deg
Tutucu konum algılama
Yaklaşım sensörü ile
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
2.5 Nm