Geçmeli nipel vidalı bağlantı CN-1/8-PK-3
11944
GTIN 4052568021221
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Nominal genişlik
2.5 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C