L-Bağlantı Rakoru LCN-1/8-PK-4

11956

GTIN 4052568021290

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Nominal genişlik
2.9 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C