Pilot valf MDH-3/2-110VAC
119601
GTIN 4052568068240
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
50 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalıştırma türü
elektrikli