Pilot valf MDH-3/2-24VDC/42VAC

119603

GTIN 4052568068264

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
50 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalıştırma türü
elektrikli