T-Hortum Bağlantı Elemanı TCN-1/4-PK-6

11965

GTIN 4052568021351

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Nominal genişlik
4.9 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C