T-Hortum Bağlantı Elemanı TCN-3/8-PK-6

11966

GTIN 4052568021368

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Nominal genişlik
4.9 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C