T-Hortum Bağlantı Elemanı TCN-M5-PK-3

12259

GTIN 4052568021467

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Nominal genişlik
2 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C