Bobin MSN1W-230AC-OD
123062
GTIN 4052568023539
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
3 pinli - A formu - DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
sıkıştırılmış - tutma klipsi ile - Aksesuar kullanılarak
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 7,5 VA, tutma gücü 5,0 VA - 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5,0 VA, tutma gücü 3,7 VA
Koruma türü
IP65