Selenoid valf MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC

12460

GTIN 4052568111991

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 4
Çalıştırma türü
elektrikli