Pnömatik Valf|Hava tetiklemeli valf J-5/2-3/4-D-4
12462
GTIN 4052568112011
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
6000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 4
Çalıştırma türü
pnömatik