Paralel tutucu DHPS-35-A

1254052

GTIN 4052568229252

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
450 N
Tutma çenesi başına strok
12.5 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok