Üç Nokta Tutucu|Üç çeneli tutucu DHDS-16-A
1259491
GTIN 4052568229283
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
29 N
Tutma çenesi başına strok
2.5 mm
Konum algılama
Hall sensörü için