Üç Nokta Tutucu|Üç çeneli tutucu DHDS-32-A
1259493
GTIN 4052568229306
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
115 N
Tutma çenesi başına strok
3.9 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için