Sürgülü valf VBOH-32-G14

1302994

GTIN 4052568105372

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1675 l/min
Izgara ölçüsü
31 mm
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar