Y-Çabuk Bağlantı Elemanı QSY-16

130609

GTIN 4052568023676

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 16 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 16 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
12.7 mm