Perde geçiş rakoru QSSK-4
130637
GTIN 4052568023874
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
1.5 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar