Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Pnömatik bağlantı teknolojisi

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Y-Çabuk Bağlantı Elemanı CRQSY-10

130659

GTIN 4052568116347

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-15 °C - 120 °C
Nominal genişlik
5.6 mm