Geçmeli burç QSH-8-50

130725

GTIN 4052568024468

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Geçmeli burç Ø 8 mm
Pnömatik bağlantı 2
Geçmeli burç Ø 8 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
6 mm