L-Çabuk Bağlantı Rakoru QSL-1/2-16-20

130739

GTIN 4052568024604

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/2
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 16 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
13 mm