L-Çabuk Bağlantı Rakoru QSML-M5-6-100

130772

GTIN 4052568024932

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
2.1 mm