Kartuş QSPK18-6
130840
GTIN 4052568025601
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Kartuş 18 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
3.8 mm