Kartuş QSPLK18-4
130843
GTIN 4052568025632
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Kartuş 18 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
2.3 mm