Radyal tutucu DHRS-10-A
1310159
GTIN 4052568229566
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)'da toplam tutma torku, açma
21 Ncm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma toplam tutma torku
15 Ncm
Maks. açılma açısı
180 deg
Konum algılama
Hall sensörü için