Körüklü tutucu DHEB-18-E-D-S-L

1320758

GTIN 4052568229788

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
50 ms
Tutulacak min. çap
19.5 mm
Maks. tutulacak çap
25 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.21 kg