Körüklü tutucu DHEB-27-E-D-S-L
1320760
GTIN 4052568229801
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
60 ms
Tutulacak min. çap
28 mm
Maks. tutulacak çap
37 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.45 kg