Körüklü tutucu DHEB-41-E-D-S-L
1320762
GTIN 4052568229825
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
70 ms
Tutulacak min. çap
42 mm
Maks. tutulacak çap
54 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
1.2 kg