Körüklü tutucu DHEB-63-E-D-S-L

1320764

GTIN 4052568229849

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
40 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
100 ms
Tutulacak min. çap
66 mm
Maks. tutulacak çap
85 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
5.1 kg