Körüklü tutucu DHEB-14-E-D-E-L
1320768
GTIN 4052568229887
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
40 ms
Tutulacak min. çap
15 mm
Maks. tutulacak çap
19.5 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.15 kg