Körüklü tutucu DHEB-41-E-D-E-L

1320773

GTIN 4052568229931

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
70 ms
Tutulacak min. çap
42 mm
Maks. tutulacak çap
54 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
1.2 kg