Körüklü tutucu DHEB-8-E-D-S-P
1320776
GTIN 4052568229962
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
10 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
30 ms
Tutulacak min. çap
8 mm
Maks. tutulacak çap
11 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.08 kg