Körüklü tutucu DHEB-22-E-D-S-P

1320781

GTIN 4052568230012

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
60 ms
Tutulacak min. çap
24 mm
Maks. tutulacak çap
31.5 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.32 kg