Körüklü tutucu DHEB-33-E-D-S-P

1320783

GTIN 4052568230036

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
60 ms
Tutulacak min. çap
34 mm
Maks. tutulacak çap
45 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.7 kg