Körüklü tutucu DHEB-12-E-D-E-P

1320789

GTIN 4052568230098

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
40 ms
Tutulacak min. çap
13 mm
Maks. tutulacak çap
17 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.12 kg