Körüklü tutucu DHEB-22-E-D-E-P

1320792

GTIN 4052568230128

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
60 ms
Tutulacak min. çap
24 mm
Maks. tutulacak çap
31.5 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.32 kg