Körüklü tutucu DHEB-51-E-D-E-P

1320796

GTIN 4052568230166

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
70 ms
Tutulacak min. çap
54 mm
Maks. tutulacak çap
68 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
2.5 kg