Körüklü tutucu DHEB-14-E-U-S-L
1320801
GTIN 4052568230210
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
40 ms
Tutulacak min. çap
15 mm
Maks. tutulacak çap
19.5 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.15 kg