Körüklü tutucu DHEB-18-E-U-S-L
1320802
GTIN 4052568230227
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
50 ms
Tutulacak min. çap
19.5 mm
Maks. tutulacak çap
25 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.21 kg