Körüklü tutucu DHEB-22-E-U-S-L
1320803
GTIN 4052568230234
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
60 ms
Tutulacak min. çap
24 mm
Maks. tutulacak çap
31.5 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.32 kg