Körüklü tutucu DHEB-63-E-U-S-L

1320808

GTIN 4052568230289

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
40 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
100 ms
Tutulacak min. çap
66 mm
Maks. tutulacak çap
85 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
5.1 kg