Körüklü tutucu DHEB-14-E-U-E-L

1320812

GTIN 4052568230326

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
40 ms
Tutulacak min. çap
15 mm
Maks. tutulacak çap
19.5 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.15 kg