Körüklü tutucu DHEB-22-E-U-E-L
1320814
GTIN 4052568230340
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
60 ms
Tutulacak min. çap
24 mm
Maks. tutulacak çap
31.5 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.32 kg