Körüklü tutucu DHEB-8-E-U-S-P

1320820

GTIN 4052568230401

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
10 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
30 ms
Tutulacak min. çap
8 mm
Maks. tutulacak çap
11 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.08 kg