Körüklü tutucu DHEB-10-E-U-S-P

1320821

GTIN 4052568230418

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
40 ms
Tutulacak min. çap
10.5 mm
Maks. tutulacak çap
14 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.1 kg