Körüklü tutucu DHEB-18-E-U-S-P

1320824

GTIN 4052568230449

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
50 ms
Tutulacak min. çap
19.5 mm
Maks. tutulacak çap
25 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.21 kg