Körüklü tutucu DHEB-27-E-U-S-P

1320826

GTIN 4052568230463

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
60 ms
Tutulacak min. çap
28 mm
Maks. tutulacak çap
37 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.45 kg